![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-MJ-5M-WEB-R.jpg)
Luminaire pole MJ-5M 50.8 BK
Ensto Columns
ENSTO
Luminaire pole MJ-5M 50.8 BK
REF. MJ-5M
EAN numurs.
6417081800360
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cylindrical |
---|---|
Stepped shape | No |
Top end diameter | 50 mm |
Diameter at base | 115 mm |
Wall thickness | 1.25 mm |
---|---|
Material | Steel |
With base plate | Yes |
Supporting bracket | None |