![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036783-LEGRAND-1000.jpg)
Lina 25 rail - for cabinets width 600 mm - L. 543 mm
Legrand
Lina 25 rail - for cabinets width 600 mm - L. 543 mm
REF. 036783
EAN numurs.
3245060367831
12,38 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 523 mm |
---|---|
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 543 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU