![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036021-LEGRAND-1000.jpg)
Lina 25 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina h. 1000 x w. 800 mm
Accessories Atlantic & Marina
Legrand
Lina 25 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina h. 1000 x w. 800 mm
REF. 036021
EAN numurs.
3245060360214
185,65 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 1000 mm |
---|---|
Width | 800 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU