Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Left or right end cap for DLP universal trunking 50x105mm (with 65mm cover)

DLP Universal Trunking LG Legrand

Left or right end cap for DLP universal trunking 50x105mm (with 65mm cover)

REF. 010700 EAN numurs. 3245060107000

Allows to block the end of the trunking

2,26 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Width 54 mm
Depth 50 mm
Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-60 °C
Degree of impact strength (IK) IK07
Height 110 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokuments
BIM fails
2 documents
Vides profils
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Sertifikāti
NF 004-601796A (0.42 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas