![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764523-WEB-R.jpg)
LED lamp for single controls Niloé - 12/24 V
Legrand
LED lamp for single controls Niloé - 12/24 V
REF. 764523
EAN numurs.
3414970804655
3,39 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Lamp voltage | 24-24 V |
---|---|
Depth | 5 mm |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
Colour | White |
---|---|
Diameter | 5.9 mm |
Total length | 129 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Suitable for round flashing luminaire | No |
Nominal current | 2.5 mA |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU