![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337872-WEB-R.jpg)
Lateral panels for XL3 S 630 enclosures and external cable sleeves usable faceplate height 2250 mm
XL3 S 630
Legrand
Lateral panels for XL3 S 630 enclosures and external cable sleeves usable faceplate height 2250 mm
REF. 337872
EAN numurs.
3414970899323
Set of 2 panels for XL3 S 630 enclosures and external cable sleeves usable faceplate height 2250 mm, supplied with fixing systems
176,58 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | No |
Width | 244 mm |
Height | 2324 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
6 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU