![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-002680-WEB-F.jpg)
KNX CONTROLLER ON-OFF DIN 4 OUTPUTS 16A
Lighting management KNX
Legrand
KNX CONTROLLER ON-OFF DIN 4 OUTPUTS 16A
REF. 002680
EAN numurs.
3414970601384
KNX switching actuator to control 4 independent outputs
430,67 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 3680 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 4 |
Rated current | 16 A |
Rated operating voltage | 200-250 V |
Different phases connectable | Yes |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
3 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
1 dokuments
Sertifikāti
KNX EIB-11/11671/14
(0.25 Mo)
7 documents
Programmatūra
Programmatūra
Īpašam nolūkam paredzētā programmaparatūra
Īpašam nolūkam paredzētā programmaparatūra
Īpašam nolūkam paredzētā programmaparatūra
Īpašam nolūkam paredzētā programmaparatūra
Īpašam nolūkam paredzētā programmaparatūra
IZVĒLIETIES DARBĪBU