Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 1650 mm
XL3 S 630
Legrand
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 1650 mm
REF. 337938
EAN numurs.
3414970899729
Kit for internal cable sleeve for XL3 S 630 width 36 modules usable faceplate height 1650 mm for mounting on either the right or left inside the enclosure
747,36 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1650 mm |
Width | 800 mm |
---|---|
Height | 1650 mm |
Material | Metal |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
6 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU