![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-311094-WEB-L.jpg)
Keor Compact Battery Empty
Keor COMPACT
Legrand
Keor Compact Battery Empty
REF. 311094
EAN numurs.
3414972095761
Empty Battery cabinet, compatible with the whole Keor Compact UPS Family, where it is possible to install on site up to 80 blocks of 12V 9Ah VRLA Battery
1 891,55 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 890 mm |
Height | 260 mm |
Depth | 850 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU