Junction box for DLPlus mini-trunking 75x75x35mm
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Junction box for DLPlus mini-trunking 75x75x35mm
REF. 030316
EAN numurs.
3245060303167
Allows the derivation on the 4 sides of the box
3,84 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Length | 75 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Depth | 35 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Degree of protection (IP) | Other |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Mounting method | Surface mounted |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU