Joining kit - for PLEXO³ cabinets
PLEXO3
Legrand
Joining kit - for PLEXO³ cabinets
REF. 001967
EAN numurs.
3245060019679
Allows cables to be run horizontaly or vertically between 2 cabinets or multifunction sleeves while maintaining IP 65 protection
20,76 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Adaptation for wiring systems |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 42 mm |
Height | 47 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU