Isolating universal support - 1 bar/pole - up to 280 A - for 12x2 - 1x4 mm bars
Legrand
Isolating universal support - 1 bar/pole - up to 280 A - for 12x2 - 1x4 mm bars
REF. 037398
EAN numurs.
3245060373986
3,15 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Other |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 25 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |