![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Isolating support for flat copper bars <lt/>800A in sloping position for XL3S 630 and XL3S 4000 enclosures
XL3S
Legrand
Isolating support for flat copper bars <lt/>800A in sloping position for XL3S 630 and XL3S 4000 enclosures
REF. 339906
EAN numurs.
3414971002968
Isolating support for flat copper bars 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 and 63 x 5 mm <lt/>800A in sloping position for XL3S 630 and XL3S 4000 enclosures.
69,34 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 50 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Other |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU