![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339925-WEB-L.jpg)
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200A aligned position D125 mm for XL3S 4000 enclosures D/W 600 mm
XL3S
Legrand
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200A aligned position D125 mm for XL3S 4000 enclosures D/W 600 mm
REF. 339925
EAN numurs.
3414971090743
Isolating support for copper/aluminium busbars <lt/>3200 A in aligned position Fixing centres: 125 mm for XL3S 4000 enclosures depth/width: 600 mm. Can be installed in horizontal and vertical position in different sizes of enclosures.
141,82 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU