![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/76/LG-764599-WEB-R.jpg)
IP44 ACCESSORY FOR DOUBLE SWITCH 10AX NL AND NL STEP
Legrand
IP44 ACCESSORY FOR DOUBLE SWITCH 10AX NL AND NL STEP
REF. 764599
EAN numurs.
3414971779297
0,89 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 86 mm |
Height | 92 mm |
Depth | 35 mm |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Mounting method | Flush-mounted |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Sertifikāti
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU