![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-052103-WEB-R.jpg)
IP40 Black Industrial Power Connector Adapter, 16A, 230 V UTE
Legrand
IP40 Black Industrial Power Connector Adapter, 16A, 230 V UTE
REF. 052103
EAN numurs.
3245060521035
34,06 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IPX0 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Other |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentācija
2 documents
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU