![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337963-WEB-R.jpg)
IP30 finishing kit for XL3 S 630 enclosures height 1200 mm
XL3 S 630
Legrand
IP30 finishing kit for XL3 S 630 enclosures height 1200 mm
REF. 337963
EAN numurs.
3414970928917
Set of two finishing pieces vertical mounting for XL3 S enclosures height 1200 mm
60,88 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Grid profile |
---|---|
Width | 36.75 mm |
Height | 1273.5 mm |
Depth | 17 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Dokumentācija
6 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Vides profils
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU