![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057322-LEGRAND-1000.jpg)
Interlocked switched socket with small flange P17 - IP55 - 380/415V~-16A -3P+N+E
P 17 Tempra
Legrand
Interlocked switched socket with small flange P17 - IP55 - 380/415V~-16A -3P+N+E
REF. 057322
EAN numurs.
3245060573225
208,15 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Switch | Electrical locking |
---|---|
With earth leakage switch | No |
Empty locations on mounting rail | No |
Housing material | Plastic |
Protection | Other |
Military model | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU