![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020076-WEB-R.jpg)
INSULAT. COMPLETE XL3 160 6R+N
Legrand
INSULAT. COMPLETE XL3 160 6R+N
REF. 020076
EAN numurs.
3245060200763
492,51 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 6 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 170 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 1050 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 147 mm |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU