Inlet flange F1 size
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
Inlet flange F1 size
REF. F1201
EAN numurs.
6418677171871
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 137 mm |
Height | 48 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | Yes |
---|---|
Thread type | None |
Gland plate type according to SEN 280901 | FL15 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU