![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059260_pw_96386.jpg)
HYPRA SOCKET BOX + SWITCH 2P+T 32A 230V IP55/67
Legrand
HYPRA SOCKET BOX + SWITCH 2P+T 32A 230V IP55/67
REF. 059263
EAN numurs.
3245060592639
416,87 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
CEE socket outlet 16 A | None |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | 1x32A xp xxxV |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | None |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 230 mm |
Width | 120 mm |
Depth | 152 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU