![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059225_pw_94317.jpg)
Hypra enclosure 16A 400V 4P+T INT DXDIF IP44
Legrand
Hypra enclosure 16A 400V 4P+T INT DXDIF IP44
REF. 059603
EAN numurs.
3245060596033
775,70 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
CEE socket outlet 16 A | 1x16A5p400V |
---|---|
CEE socket outlet 32 A | None |
CEE socket outlet 63 A | None |
CEE socket outlet 125 A | None |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Protection | Other |
Earth leakage switch | None |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Housing material | Plastic |
Power supply/connection possibility | Other |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Handling | Wall mounting |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Military model | No |
Colour | Grey |
Height | 370 mm |
Width | 140 mm |
Depth | 151 mm |
Dokumentācija
IZVĒLIETIES DARBĪBU