HRC blade type cartridge fuse - type gG - size 00 - 25 A - with indicator
Legrand
HRC blade type cartridge fuse - type gG - size 00 - 25 A - with indicator
REF. 016318
EAN numurs.
3245060163181
13,04 €
/
Piece
Product available in
10 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 25 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU