![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/017150_pw_94414.jpg)
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 1 - 160 A - with striker
Legrand
HRC blade type cartridge fuse - type aM - size 1 - 160 A - with striker
REF. 017155
EAN numurs.
3245060171551
33,27 €
/
Piece
Product available in
3 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH1 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 160 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU