Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Halogen free blue cable duct 60x60

Halogen free blue cable duct Legrand

Halogen free blue cable duct 60x60

REF. 636212 EAN numurs. 3245066362120

Halogen free cable duct for horizontal and vertical running of wirings and cables inside an electrical automation or distribution enclosure

15,74 € / 1 m Product available in 32 m
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Material ABS
Height 60 mm
Width 60 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free Yes
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 3115 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F02998EN-00.pdf pdf (2.42 Mo)
2 documents
Sertifikāti
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Sertifikāti
NF 004-641237C (0.18 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas