Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Halogen free blue cable duct 40x80

Halogen free blue cable duct Legrand

Halogen free blue cable duct 40x80

REF. 636208 EAN numurs. 3245066362083

Halogen free cable duct for horizontal and vertical running of wirings and cables inside an electrical automation or distribution enclosure

14,18 € / 1 m Product available in 40 m
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Material ABS
Height 80 mm
Width 40 mm
Length 2000 mm
Distance of slots 6.5 mm
Slit width 6 mm
Type of side wall Hole-/slot punching
Halogen free Yes
Self-extinguishing Yes
Flexible No
Useful cross section 2717 mm²
Type of fastening Bottom perforation
With cover Yes
Colour Grey
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F02998EN-00.pdf pdf (2.42 Mo)
2 documents
Sertifikāti
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Sertifikāti
NF 004-641237C (0.18 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas