GLASS CURVED DOOR H1500
Legrand
GLASS CURVED DOOR H1500
REF. 020268
EAN numurs.
3245060202682
792,20 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1500 mm |
Height | 575 mm |
Depth | 60 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
6 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
IZVĒLIETIES DARBĪBU