![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021604_pw_94558.jpg)
Fuse carrier - SP 58 - for HRC cylindrical fuses type 22 x 58 - 3 P
Legrand
Fuse carrier - SP 58 - for HRC cylindrical fuses type 22 x 58 - 3 P
REF. 021604
EAN numurs.
3245060216047
57,86 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 22x58 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU