![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005816-WEB-R.jpg)
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 8.5 x 31.5 mm - 400V~ - 1P+N
Legrand
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 8.5 x 31.5 mm - 400V~ - 1P+N
REF. 005816
EAN numurs.
3245060058166
11,98 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU