Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 10 x 38 mm - 500 V~ - 1P
Legrand
Fuse carrier - for industrial cylind cartridge fuse 10 x 38 mm - 500 V~ - 1P
REF. 005808
EAN numurs.
3245060058081
2,88 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU