![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005814_pw_92141.jpg)
Fuse carrier - for domestic cylind cartridge fuse 8.5 x 31.5 mm - 20 A - 1P
Legrand
Fuse carrier - for domestic cylind cartridge fuse 8.5 x 31.5 mm - 20 A - 1P
REF. 005812
EAN numurs.
3245060058128
4,99 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | Other |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU