![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005818-WEB-R.jpg)
Fuse carrier 1P+N for industrial cylindrical cartridge fuse 10 x 38 mm
Fuse carrier
Legrand
Fuse carrier 1P+N for industrial cylindrical cartridge fuse 10 x 38 mm
REF. 005818
EAN numurs.
3245060058180
Fuse carrier 1P+N for industrial cylindrical cartridge fuse 10 x 38 mm - 500 V~
13,13 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Nominal voltage | 500 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU