![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020016_pw_141881.jpg)
Fully modular flush mounting cabinet XL³ 160 - ready to use - 6 rows - 144 mod
Legrand
Fully modular flush mounting cabinet XL³ 160 - ready to use - 6 rows - 144 mod
REF. 020016
EAN numurs.
3245060200169
994,40 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 6 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Optional |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 140 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 1050 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 100 mm |
Dokumentācija
5 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Montāžas rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU