![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338172-WEB-L.jpg)
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm
XL3 S 4000
Legrand
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm
REF. 338172
EAN numurs.
3414971090415
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm, adjustable in depth , delivered with fixing accessories
437,08 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Height | 2100 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
7 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU