Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Frame Mosaic 4 modules, installs alongside the DLPlus mini-trunking

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Frame Mosaic 4 modules, installs alongside the DLPlus mini-trunking

REF. 031613 EAN numurs. 3245060316136

Allows the mounting of all the 45 format mechanisms along and at the end of the DLPlus mini-trunking

9,13 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 32 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentācija

1 dokuments
Lietošanas pamācība
104870268-01.pdf pdf (0.54 Mo)
1 dokuments
Vides profils
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas