![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020064-WEB-R.jpg)
FLUSH MOUNTING COMPLET XL3 160 4R+N
Legrand
FLUSH MOUNTING COMPLET XL3 160 4R+N
REF. 020064
EAN numurs.
3245060200640
456,74 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 24 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Transparent cover/door | Yes |
With lock | Yes |
Housing material | Steel |
Built-in depth | 140 mm |
Inner depth | 93 mm |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | No |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Degree of protection (IP) | IP43 |
Height | 750 mm |
Width | 575 mm |
Depth | 100 mm |
Dokumentācija
3 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā rokasgrāmata
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU