Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Floor Heating cable ThinKit 550W 55m 3,7-9,2m²

Ensto ThinKit ENSTO

Floor Heating cable ThinKit 550W 55m 3,7-9,2m²

REF. EFHTK6 EAN numurs. 6418677637841
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Cable type Dual core
Nominal voltage 230 V
Max. hold temperature 105 °C
Heating capacity 10 W/m
Screening Braiding
Diameter 4.2 mm
Length 55000 m
Colour Red
Application Other

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
TS_0000002700_V1.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokuments
Produkta lapa
PS_BR2_ThinKit_EN_V1.pdf pdf (0.25 Mo)