![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EFHTK3-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable ThinKit 280W 28,5m 1,9-4,7m²
Ensto ThinKit
ENSTO
Floor Heating cable ThinKit 280W 28,5m 1,9-4,7m²
REF. EFHTK3
EAN numurs.
6418677636820
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 105 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | Braiding |
Diameter | 4.2 mm |
---|---|
Length | 28500 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU