![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-TASSUS600W59M-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable TASSU-S 600W 59m 4,3-10,0m²
Ensto TassuS
ENSTO
Floor Heating cable TASSU-S 600W 59m 4,3-10,0m²
REF. TASSUS600W59M
EAN numurs.
6438100354084
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 70 °C |
Heating capacity | 10 W/m |
Screening | None |
Height | 4.9 mm |
---|---|
Width | 7.8 mm |
Length | 59 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU