![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-TASSU440W20M-WEB-R.jpg)
Floor Heating cable TASSU 440W 20m 2,9-5,5m²
Ensto Tassu
ENSTO
Floor Heating cable TASSU 440W 20m 2,9-5,5m²
REF. TASSU440W20M
EAN numurs.
6438100353940
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Cable type | Dual core |
---|---|
Nominal voltage | 230 V |
Max. hold temperature | 70 °C |
Heating capacity | 20 W/m |
Screening | None |
Height | 4.9 mm |
---|---|
Width | 7.8 mm |
Length | 20 m |
Colour | Red |
Application | Other |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Produkta lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU