Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Floor Heating cable TASSU 300W 15m 2,0-3,8m²

Ensto Tassu ENSTO

Floor Heating cable TASSU 300W 15m 2,0-3,8m²

REF. TASSU300W15M EAN numurs. 6438100353926
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Cable type Dual core
Nominal voltage 230 V
Max. hold temperature 70 °C
Heating capacity 20 W/m
Screening None
Height 4.9 mm
Width 7.8 mm
Length 15 m
Colour Red
Application Other

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
TS_0000002700_V1.pdf pdf (0.18 Mo)
1 dokuments
Produkta lapa
PS_BR2_Tassu_EN_V1.pdf pdf (0.3 Mo)