Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Flat T junction for DLPlus mini-trunking 40x20mm. White

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Flat T junction for DLPlus mini-trunking 40x20mm. White

REF. 030208 EAN numurs. 3245060302085

Allows to create a T-junction with DLPlus mini-trunking

4,72 €
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 40 mm
Height 20 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentācija

1 dokuments
Tehniskā lapa
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 dokuments
Vides profils
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)

Jums var būt nepieciešams arī

Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Detaļas