![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646502-WEB-R.jpg)
Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
LINKEO
Legrand
Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights
REF. 646502
EAN numurs.
3245066465029
Projecting mounting fixed shelf, fixed by screwing onto 2 x 19 inches uprights
58,81 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Supporting plate for monitor |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 482.6 mm |
Suitable for enclosure building height | 88.9 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Width | 486 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 360 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Halogen free | Yes |
Dokumentācija
5 documents
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU