![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021073-WEB-R.jpg)
FIX.DEVICE DPX3 630 SUPPLY INVERTOR HZ
Legrand
FIX.DEVICE DPX3 630 SUPPLY INVERTOR HZ
REF. 021073
EAN numurs.
3414970996237
467,23 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 570 mm |
---|---|
Height | 565 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU