![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032142-WEB-R.jpg)
Fibre optic cassette - preterminated MTP to 24 LC - multimode OM4 - polarity A/C
LCS3
Legrand
Fibre optic cassette - preterminated MTP to 24 LC - multimode OM4 - polarity A/C
REF. 032142
EAN numurs.
3414970962140
This preterminated cassette transforms parallel links (MTP/MPO ultra high density connector) into duplex connections.
774,65 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 24 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | MT/MPO |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 43.7 mm |
Width | 110 mm |
Depth | 196 mm |
Dokumentācija
6 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU