![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032148-WEB-R.jpg)
Fibre optic cassette - preterminated MTP to 12 LC - multimode OM4 - polarity A/C
LCS3
Legrand
Fibre optic cassette - preterminated MTP to 12 LC - multimode OM4 - polarity A/C
REF. 032148
EAN numurs.
3414971420236
This preterminated cassette transforms parallel links (MTP/MPO ultra high density connector) into duplex connections.
478,59 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Category | OM4 |
---|---|
Connection type front side | LC-Duplex |
Number of connectors front side | 12 |
Connection type backside | MTP-M |
Number of connectors rear side | 1 |
Colour | Black |
Crossed | No |
Width | 110.3 mm |
---|---|
Height | 43.7 mm |
Depth | 200 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Dokumentācija
6 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
1 dokuments
BIM fails
IZVĒLIETIES DARBĪBU