External cable sleeve for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm depth 800 mm
XL3 S 4000
Legrand
External cable sleeve for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm depth 800 mm
REF. 338028
EAN numurs.
3414970900081
External cable sleeve for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm depth 800 mm, fitted on either the right or left of enclosures using joining kits cat n°s 3 379 49/50
1 438,52 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 2200 mm |
Depth | 800 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
RAL-number | 9001 |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Number of doors | 1 |
---|---|
With glazed door | Yes |
With ventilation door | No |
With rear door | No |
Number of locks | 1 |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Dokumentācija
5 documents
Montāžas rokasgrāmata
Tehniskā lapa
Lietošanas pamācība
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
1 dokuments
BIM fails
7 documents
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sertifikāti
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU