Extended front terminals (4) - for DPX 1250/1600 - 630-1250 A
Legrand
Extended front terminals (4) - for DPX 1250/1600 - 630-1250 A
REF. 026267
EAN numurs.
3245060262679
73,12 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Busbar thickness | 12-24 mm |
---|---|
Busbar width | 50-50 mm |
Suitable for | Flat rail |
Width clamp | 50 mm |
Max. conductor cross section | 600 mm² |
Max. rated operation current Ie | 1600 A |
---|---|
Suitable for round conductor connection | No |
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | No |
Dokumentācija
3 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā rokasgrāmata
Montāžas rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU