End stop Viking 3 - automatic 6 mm pitch - screwless mounting - for sym. Rails
Viking 3
Legrand
End stop Viking 3 - automatic 6 mm pitch - screwless mounting - for sym. Rails
REF. 037554
EAN numurs.
3245060375546
1,16 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | Yes |
Colour | Grey |
Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Dokumentācija
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU