End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 8mm pitch
Viking 3
Legrand
End stop for Viking3 terminal blocks with automatic 8mm pitch
REF. 037511
EAN numurs.
3245060375119
0,40 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Colour | Grey |
---|---|
Mounting method | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
Type of latching | Screwable |
Material | Plastic |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
---|---|
Width | 8 mm |
Height | 31.8 mm |
Depth | 48.4 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU